เผยแพร่สินค้าของคุณ
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    In-wall PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern

    PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8901890XX
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)164
    • กว้าง (มิลลิเมตร)10
    • ความลึก (มิลลิเมตร)254
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)