เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button
Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button
Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button
Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button
Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button
Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button
Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button
Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button
Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button
Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button
    Roca

    Duplo S PS4 Dual - PS4 front panel to be combined with PS4 push-button

    PS4 front panel to be combined with PS4 Dual push-button (See compatible push-buttons). Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: A8904213CN - PS4 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8905213XX
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Wall Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)202
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)