เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
    Roca

    Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:

    Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A5251636XX
    • Product familyArmani/Casa Bathroom collections by Roca
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)88
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)59
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationActuator
    • รหัส ETIMEC010063
    • ชื่อ ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets 

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)