เผยแพร่สินค้าของคุณ
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. To install between walls. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: AM12C3847D0012NMN - Side panel. AM12C3207D0012NMN - Side panel. AM12C2EE7D0012NMN - Side panel. AM12C2BC7D0012NMN - Side panel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M12D6407D001XNMN
    • Product familyShower screens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria Plus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)