เผยแพร่สินค้าของคุณ
NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with a side panel LF. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 100 mm. Maxiclean treatment included.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M145160xxM
    • Product familyShower screens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Naray
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)