เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
roca/products/883b434f-5013-4787-a5eb-47a484d5a179
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฉากกันอาบน้ำ
URA DF 1400 - Fixed panel for shower
Available in สหรัฐอเมริกา
Roca
ติดตาม
URA DF 1400 - Fixed panel for shower
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. Easy installation, with screws or adhesive.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
M169140xxx
Product family
Shower screens
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Ura
วันที่เผยเเพร่
2021-04-06
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
1950
กว้าง (มิลลิเมตร)
1400
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/ura/df-fixed-panel-shower-M169140...#!AM16914012M
คู่มือการติดตั้ง
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B7915A16E-E8BB-4145-A7C1-D53883F4C0DC%7D
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B7915A16E-E8BB-4145-A7C1-D53883F4C0DC%7D
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
วัสดุรอง
Aluminium
ออกเเบบโดย
สเปน
ผลิตโดย
สเปน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
IFC classification
Wall
UNSPSC name
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC code
30181507
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Description
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Shower Doors
OmniClass Number
23-31 17 25
OmniClass Title
Shower Screens
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
สินค้าใกล้เคียง
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ดาวน์โหลด
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
ดาวน์โหลด
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
30
)
ดาวน์โหลด
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
ดาวน์โหลด
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
ดาวน์โหลด
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
ดาวน์โหลด