เผยแพร่สินค้าของคุณ
VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with 1 side panel LF (L2-E + LF). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
    สเปคสินค้า
    • Compatible with: M187070.. LF - Side panel M187075.. LF - Side panel M187080.. LF - Side panel M187090.. LF - Side panel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M186110xx
    • Product familyShower screens
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Victoria
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1950
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 25
    • OmniClass TitleShower Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (83)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)