เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. With an integrated drain of small dimensions and architectural character, Pyros maximizes the shower area and adds a touch of sophistication to the bathroom space. Its high drainage capacity and its progressive gradients, aids in the rapid evacuation of the water, preventing it from blocking up and eventually overflowing.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P9016402BC01xx0
    • Product familyShower trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pyros
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStonex
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (30)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (47)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)