เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin
    Roca

    ARMANI - BAIA 750mm 3-hole basin mixer for wall-hung or pedestal washbasin

    750mm wall-hung or pedestal washbasin for 3-hole basin mixer

    สเปคสินค้า
    • The classic bathroom basin has been updated with a striking contour in a unique statement piece that will be the focus of attention in the bathroom suite. Featuring 3 holes for use with the Armani/Roca baia collection basin mixer (Ref. A5A3676..0), this piece can be wall-hung or coupled with the Armani/Roca Baia collection pedestal (Ref. A3370C0..0). It is the height of simplicity and functionality, and can also be complemented with one or two towel rails for further practicality. Available in two finishes: Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. Glossy White is among the most workable finishes and adds a crisp, fresh look to any bathroom space. Complement your washbasin with 450 x 73 mm towel rail Ref. A8164470.. (sold as separate) , a discreet, elegant addition available in three finishes: Chrome enhances a fresh look in any bathroom space, while the exclusive Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A3270C8xx3
    • Product familyBasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)210
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่วางของในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_86
    • Uniclass 2015 DescriptionWC and washbasin combined units
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)