เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA 1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer

    1100 mm countertop washbasin for 3-holes basin mixer

    สเปคสินค้า
    • Smooth, clean lines make this washbasin a unique, sleek complement to any bathroom suite that enhances the feeling of luxury and relaxation. It is manufactured in Surfex®, an exclusive material that allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other finishes and produces a soft, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Available in an Off-White finish that adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A3270CExx0
    • Product familyBasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • กว้าง (มิลลิเมตร)520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)