เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer

    Wall-hung bidet for 3-hole bidet mixer

    สเปคสินค้า
    • The ultimate addition to a contemporary bathroom, the stunning contour of this discreet unit enhances a minimalist bathroom design and ensures the luxury of impeccable personal care every day. Featuring 3 holes for use with Armani/Roca Baia collection bidet mixer (Ref. A5A7176..0), it is available in four different finishes to complement any bathroom space. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Dark Metallic can be used to create innovative colour accents and add a distinctive flair to the bathroom suite. Off-White adds a twist to a classic shade and is the height of elegance in any space. Glossy White is among the most workable finishes and adds a crisp, fresh look to any bathroom space. The Armani/Roca finishes are hand-crafted, and any possible variations in tone and texture increase the bespoke feel and unique personality of each piece.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A3570C6xx0
    • Product familyBidets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)