เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin
ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin
    Roca

    ARMANI - BAIA Vanity unit with washbasin

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)

    Vanity unit with washbasin

    สเปคสินค้า
    • This impressive floating vanity is the iconic highlight of the Baia collection. Featuring a fully integrated Surfex® washbasin in a matching Off-white finish, its seamless lines and elegant towel rail instantly endow any bathroom with an undeniable touch of luxury. It has Push&Pull side cabinets integrated into the legs and two capacious metal-trimmed soft-close drawers at the front, making it as well-designed as it is functional. The metallic trim and lateral Greige towel rails that follow its contour emphasize the classic sophistication of the unit.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A8513684xx
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (28)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (44)