เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate
ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate
    Roca

    ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate

    Electronic flush operating plate

    สเปคสินค้า
    • This high-performance touchless electronic plate has a sleek, sophisticated design and provides a smooth, reliable flush at the wave of a hand. This dual flush plate is compatible with duplo support for wall-hang WC (Ref. A890090400). Made of back painted glass with an exclusive pattern in the unique Greige and Dark Metallic finishes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A8901900xx
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationActuator
    • OmniClass Number23-27 33 00
    • OmniClass TitleValve Actuators
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (29)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)