เผยแพร่สินค้าของคุณ
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Archived

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FJTT860021
  • Product familyTiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downtown
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2016-11-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)9.6
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC code30131704
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)