เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
    Roca
    Archived

    FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5

    A complete palette of colors is the proposal of the Flow Series. With 20 different shades, the wide chart offers multiple possibilities for projects. The products were developed in English brick format and use Majolica technique, which provides an irregular glazing and enhances the color customization. The relief, the colors and the brightness of the surface reinforce the ludic character and the artisanal aspect of the series.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FOV031P02
    • Product familyTiles (Wall Tile)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flow
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)7.3
    • กว้าง (มิลลิเมตร)77
    • ความลึก (มิลลิเมตร)305
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_45_88_40
    • Uniclass 2015 DescriptionInternal wall tiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes