เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door frame, Aluminum ROCA Decibel RG-580
ROCA Industry
Archived

Door frame, Aluminum ROCA Decibel RG-580

The profile is despite its small size heavy duty performed to minimize movements, and together with sidelights makes a very stable wall portion. Side and over panel can be pushed into the full 15mm. The profile is prepared for sealing strip and assembly of a threshold. The frame supplemented with mounting set RG-582 containing floor fittings, corner connectors and screws for hinges and strike plate. Suitable hinges for glass is RG-490, strikes RG-448 and lock fitting RG-441.

สเปคสินค้า
  • Aluminum door frame for swing door in glass solutions, or for wooden door with side light. Together with ceiling and floor profiles a complete firm wall portion can be made.

    Sound reduction up to 35dB
    Easy to mount: ”Plug and play”
    Finished module dimensions as well as customer specific solutions
    Robust and slim design
    Unique fittings to optimize appearance and design
    We also offer customer specific colors according to RAL"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.door-frame-aluminium-roca-dB-config-rg-580
  • Product familyAlu frame
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door frame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)66
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoor frames
  • UNSPSC code30171507
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_23
  • Uniclass 2015 DescriptionDoor frames and leaves
  • OmniClass Number23-17 11 11 11
  • OmniClass TitleDoor Frames