เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONLIT 150 (LT)
ROCKWOOL

CONLIT 150 (LT)

Akmens vatos plokštės CONLIT 150 yra naudojamos įvairaus tipo ir skerspjūvio plieninių laikančiųjų konstrukcijų ir elementų - sijų ir kolonų, bei gelžbetoninių konstrukcijų (perdenginių, sienų, sijų ir kolonų) priešgaisrinei izoliacijai, bei kaip papildoma priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms.

Stone wool slabs CONLIT 150 are used for different types of hanging elements and constructions - beams and  pillars for steel elements, reinforced concrete constructions (over the ceilings, walls, beams and pillars) as firesafe insulation. Also it could be applied on wooden constructions as additional firesafe cover. 

[Product by UAB ROCKWOOL (Lithuania). Please check availability in your country]


สเปคสินค้า
  • Firesafety insulation are with density of 165 kg/m3. It could guarantee fire resistance up to REI240.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LT_CONLIT_150
  • Product familyPanels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curtain Walls
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยลิทัวเนีย
  • ผลิตโดยลิทัวเนีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

ยุโรป