เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecorock Duo (FR)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ECOROCK DUO is an uncoated, dual density stone wool insulation board comprising a robust outer surface, desinged for façades insulation under coating. ECOROCK DUO is incombustible; consequently it does not contribute to the development of the fire (Euroclass A1). The use of an incombustible stone wool insulation allows compliance with the requirements of technical instruction IT no. 249. The ECOROCK procedure for external insulation under coating is perfectly suited to the fire regulations for high buildings (IGH), buildings open to the public (ERP) and housing of all categories. ADVANTAGES : Non-combustible (Euroclass A1). IGH (high building) and ERP (establishments open to the public) compatible. Excellent thermal performance.
สเปคสินค้า
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWF_ECOROCK_DUO
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall - ETICS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)240
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

พื้นที่การขาย

แอฟริกา ยุโรป
โกตดิวัวร์
ฝรั่งเศส
เซเนกัล
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
ตูนิเซีย
มอริเตเนีย
โมร็อกโก
ลิเบีย
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย

สินค้าใกล้เคียง