เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecorock Duo (FR) on insulated wood frame wall (MB ROCK 145mm)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR) on insulated wood frame wall (MB ROCK 145mm)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard type BA13 - Air layer - Hygrovariable vapor barrier INTELLO ROCKFOL - MB ROCK: 145mm between structural vertical wooden elements 145mmx40mm (distance from centers 600mm) - Wooden Panel (OSB type) and glue for wedging - ECOROCK DUO (with 5 dowels per m²) - External coating MB ROCK is uncoated, single density rigid stone wool board available in 3 widths. Its flexible edges allows it to adapt perfectly common spaces between structural uprights in wooden frame constructions. ECOROCK DUO is an uncoated, dual density stone wool insulation board comprising a robust outer surface, desinged for façades insulation under coating. It is non-combustible : it does not contribute to the development of the fire (Euroclass A1). ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Thermal confort (density 55 kg/m3). Non-combustible (Euroclass A1).
สเปคสินค้า
  • Internal insulation between wooden structure : Stone wool insulation mono-density board with flexible edges. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 55 kg/m3 External thermal insulation beneath coating : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWF_SYS_COB_MB_ROCK_ECOROCK_DUO
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall - Wooden Frame
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)590
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)393
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall

พื้นที่การขาย

แอฟริกา ยุโรป
โกตดิวัวร์
ฝรั่งเศส
เซเนกัล
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
ตูนิเซีย
มอริเตเนีย
โมร็อกโก
ลิเบีย
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย

สินค้าใกล้เคียง