เผยแพร่สินค้าของคุณ
Feltro 129 (IT)
ROCKWOOL

Feltro 129 (IT)

Medium-density stone wool roll, with an aluminium foil facing on a side, reinforced by mineral fiber net, for thermal and acoustic insulation of systems.
The product is specially designed for ventilation ducts, large-diameter pipes, tanks and industrial plant components.
For installation, unroll and cut the roll to size according to the section to be insulated. Seal the joints with self-adhesive aluminum tape. The operation must be carried out in an environment with a humidity level that does not compromise installation.
Roll width 1200 mm and variable length according to the thickness
สเปคสินค้า
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWI_Feltro-129
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rotoli
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง