เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hardrock 1000 (IT)
ROCKWOOL

Hardrock 1000 (IT)

Rigid, unfaced, dual-density stone wool slab with high compressive resistance, for thermal and acoustic insulation and fire protection of flat roofs (warm roof).
The product is specifically designed for roofs with large surface and for warm roofs applications with waterproofing synthetic or bituminous membranes, with specific application methods based on the project. Specifically recommended for roofs where the installation of photovoltaic panels is planned.
The product must be installed with the higher density outwards. The higher density side is identified by a specific mark.
Dimensions: 1200x600 mm and 2000x1200 mm
สเปคสินค้า
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWI_Hardrock_1000
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pannelli
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • รหัส ETIMEC010879
  • ชื่อ ETIMInsulation blanket/-plate

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง