เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROCKWOOL 800 (IT)
ROCKWOOL

ROCKWOOL 800 (IT)

Stone wool pipe section with concentric fiber orientation, with an aluminium foil facing on a side, reinforced by mineral fiber net, purposes, for the thermal and acoustic insulation of pipes in warm applications.
The product is particularly designed for the thermal insulation of pipes in heating and plumbing installations, providing high thermal performance. The pipe section features a longitudinal cut for easy installation and is also equipped with a self-adhesive tab. The product name, the diameter and thickness, are indicated on the aluminum coating; lines are also marked to facilitate 45° cuts.
Length: 1000 mm
สเปคสินค้า
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWI_ROCKWOOL-800
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coppelle
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง