เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockacier B Soudable Energy (IT)
ROCKWOOL

Rockacier B Soudable Energy (IT)

Rigid, dual-density stone wool slab with high compressive resistance, with a bitumen facing on a side, for thermal and acoustic insulation of flat roofs (warm roofs).
The product is specifically designed for applications with waterproofing bituminous membranes.
The bitumen facing, with a thermofusible polypropylene film on the surface, allows the membrane to be flame-applied directly onto it.
Dimensions: 1200x1000 mm
สเปคสินค้า
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWI_Rockacier-B-Soudable-Energy
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pannelli
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • รหัส ETIMEC010879
  • ชื่อ ETIMInsulation blanket/-plate

พื้นที่การขาย

ยุโรป