เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fachada ventilada REDAir (ES)
ROCKWOOL

Fachada ventilada REDAir (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Fachada de una hoja de ladrillo con sistema de fachada ventilada REDAir de ROCKWOOL, con aislamiento Ventirock Duo o Ventirock Energy y acabado Rockpanel.

สเปคสินค้า
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Sistema de fachada ventilada REDAir, compuesto por:

    - Sistema de revestimiento exterior incombustible según ETA-07/0141 formado por paneles rígidos de lana de roca de densidad 1.250Kg/m3 de la gama Rockpanel Colours A2
    - Aislamiento de fachada con panel de lana de roca Ventirock Duo, de doble densidad, o Ventirock Energy

    - Soporte cerámico genérico

    En los objetos se incluye una descripción completa del sistema, incluyendo accesorios, sistema de fijación y prestaciones destacables.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWS_REDAIR
  • Product familyPanels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facades
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ