เผยแพร่สินค้าของคุณ
Airrock HD (HU)
ROCKWOOL

Airrock HD (HU)

Az Airrock HD (HD = High Density, nagy testsűrűség) lemezek felhasználása elsősorban a magasabb akusztikai követelményeket kielégítő szerelt gipszkarton válaszfalak akusztikai hangszigetelő betéteként ajánlott.
สเปคสินค้า
  • Gipszkarton válaszfalak magasabb akusztikai követelményeket kielégítő hangszigetelő betéteként ajánlott termék.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.airrock-hd-hu
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall or Partition Wall
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฮังการี
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

ยุโรป