เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONLIT FIRE MAT EI120 (PL)
ROCKWOOL

CONLIT FIRE MAT EI120 (PL)

Zabezpieczenie ogniochronne stalowych przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym.

สเปคสินค้า
  • CONLIT FIRE MAT to skuteczne rozwiązanie dla ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych o przekroju okragłym. Zabezpieczenie przewodów pozwoli zachować właściwe parametry ich szczelności, izolacyjności i dymoszczelności ogniowej przy przechodzeniu przez strefy pożarowe, których nie obsługują, bez konieczności montażu jakichkolwiek klap odcinających w miejscu przejścia instalacji wentylacyjnej przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.conlit-fire-mat-ei120-pl
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง