เผยแพร่สินค้าของคุณ
Conlit Steel protect Board ALU (HU)
ROCKWOOL

Conlit Steel protect Board ALU (HU)

Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék. A. Kérjük vegye figyelembe az alkalmazástechnika útmutatóban foglaltakat.
สเปคสินค้า
  • Acéloszlopok és acél tartórudak valamint vasbeton szerkezetek tűzvédelmére kifejlesztett termék.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.conlit-steel-alu-hu
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire protection
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฮังการี
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

ยุโรป