เผยแพร่สินค้าของคุณ
DACH PŁASKI- SYSTEM CB PANEL- BLACHA TRAPEZOWA - MONROCK MAX E
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- SYSTEM CB PANEL- BLACHA TRAPEZOWA - MONROCK MAX E

Ocieplenie dachu płaskiego płytą MONROCK MAX E - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny MONROCK MAX E

สเปคสินค้า
  • Izolacja dachu płaskiego w systemie CB PANEL z zastosowaniem wełny MONROCK MAX E 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.dach-plaski-system-cb-panel-blacha-trapezowa-monrock-max-e
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat Roof Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB1020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (19)