เผยแพร่สินค้าของคุณ
otulina HEATROCK PS (PL)
ROCKWOOL

otulina HEATROCK PS (PL)

Otulina HEATROCK PS z wełny skalnej jest przeznaczona do wykonywania izolacji termicznej rurociągów grzewczych i ciepłowniczych.

สเปคสินค้า
  • Otulina HEATROCK PS do izolacji termicznej rurociągów grzewczych i ciepłowniczych.

    Otuliny HEATROCK PS o wysokiej gęstości przeznaczone są do izolacji termicznej rurociągów średniotemperaturowych o temperaturze medium nieprzekraczającej 250°C tj. rurociągów grzewczych i ciepłowniczych, w tym centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, węzłów cieplnych. Stosuje się je wewnątrz budynków lub na zewnątrz z zastosowaniem płaszcza chroniącego, osłaniającego przed warunkami atmosferycznymi.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.otulina-heatrock-ps-pl
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง