เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROOFROCK 30E (PL)
ROCKWOOL

ROOFROCK 30E (PL)

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej dachów płaskich, o dobrych parametrach izolacyjnych.
สเปคสินค้า
  • Płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej dachów płaskich wykonywanych w technologii mocowania mechanicznego. Stosowane wyłącznie jako podkładowe. W trakcie montażu powinny być przykrywane płytami wierzchnimi ROCKWOOL.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.roofrock-30e-pl
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat Roof Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1220
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2020
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง