เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKACIER B NU is an uncoated single density stone wool board. The orientation of the fibres is controlled during manufacture, providing enhanced mechanical performance. APPLICATION It is used for flat roof insulation made of ribbed steel sheets or wooden elements and inaccessible (Classe B). ADVANTAGES : Excellent mechanical strength due to straightened fibres. Thermal (including summer comfort) and acoustic performance. Non-combustible (Euroclass A1). More efficient installation due to the Long Length format (2400x600mm and 2400x1200mm, not available for all thicknesses). Dimensional stability. Rot-proof and non-hydrophilic.
สเปคสินค้า
  • Stone wool insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : from 125 to 157 kg/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWF_ROCKACIER_B_NU
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat Roof Insulation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)90
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

พื้นที่การขาย

แอฟริกา ยุโรป