เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockmur Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKMUR NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKMUR NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKMUR Nu can be used for partition walls insulation. PRODUCT BENEFITS The most versatil product; Density from 28 to 36 kg / m²; Available thicknesses from 45 to 160 mm.
สเปคสินค้า
  • Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWF_ROCKMUR_NU
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall or Partition Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

พื้นที่การขาย

แอฟริกา ยุโรป