เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockplus Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockplus Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKPLUS NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKPLUS NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKPLUS NU can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM EXPERT and FLEX EXPERT). PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available from 75 to 200 mm.
สเปคสินค้า
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWF_ROCKPLUS_NU
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall or Attics
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMineral Board Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 21 15 13
  • OmniClass TitleRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

พื้นที่การขาย

แอฟริกา ยุโรป