เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)
    ROCKWOOL

    Rockbardage Nu Energy (FR) for vertical metal cladding insulation (perforated trays 15%)

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Steel tray 90.500 (perforated at 15%) : thickness 0,75mm - ROCKSOURDINE vapor barrier - ROCKBARDAGE ENERGY 150mm stone wool insulation board - Metal cladding 0.75mm (vertical ribs) - 2.5 fasteners / m² ROCKBARDAGE NU ENERGY is an uncoated single density stone wool insulating board, with a density of 50 kg/m3, machined to be integrated into the specific geometries of cladding plates. APPLICATION : It is used for the thermo-acoustic insulation and passive fire protection of buildings with double-skin metallic cladding (vertical or horizontal).
    สเปคสินค้า
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RWF_SYS_ROCKBARDAGE_ENERGY_PERFO
    • Product familyInsulation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall - Metallic Cladding Plates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    แอฟริกา ยุโรป