เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)
    ROCKWOOL

    Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (shuttered concrete wall)

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Concrete wall : 180 mm - Metalic fastening (1,25 per m² and with a 150mm² section) - ROCKFACADE - Ventilated air layer of 20 mm (minimum) with wooden vertical rafters (and EPDM tape) - External cladding ROCKFAÇADE is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 39 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performance. Product mechanical strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
    สเปคสินค้า
    • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RWF_SYS_ROCKFACADE_BETON
    • Product familyInsulation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Wall - Ventilated façade
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    แอฟริกา ยุโรป