เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)
    ROCKWOOL

    Rock Up C Soudable (FR) under bituminous membrane for flat concrete roof (with technical area)

    [Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROOF COMPOSITION from inside to outside : - Masonry support element: 230mm concrete slab - Coating (EIF) - Vapor barrier - ROCKUP C SOUDABLE - Bituminous bilayer membrane (welded) ROCK UP C SOUDABLE is a singe density (50 to 60 mm thick) or dual density (70 to 160 mm thick) stone wool board coated with a layer of bitumen and a thermo-fusible film. APPLICATION : It is used for inaccessible falt roofs insulation, on masonry and concrete support elements (in accordance with DTU 43.1). It can be used for specific applications like flat roofs with technical zones, green roofs and under photovoltaic panels systems.
    สเปคสินค้า
    • 50 and 60 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density rigid board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,042 W/m.K Density : 175 kg/m3 70+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board with bitumen film on top. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Two layers density : average 165 kg/m3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RWF_SYS_TTB_MEMB_C
    • Product familyInsulation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat Roof Insulation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)395
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationWall

    พื้นที่การขาย

    แอฟริกา ยุโรป