เผยแพร่สินค้าของคุณ
Airrock 33 Alu (IT)
ROCKWOOL

Airrock 33 Alu (IT)

Rigid, medium-density stone wool slab, with an aluminium foil facing on a side as vapour barrier, reinforced by mineral fiber net, for thermal and acoustic insulation of external walls.
The panels, pre-bonded with a vapor barrier, accelerate the construction of the perimeter wall. The presence of the barrier regulates the hygrometric behaviour of the walls in particularly critical conditions. Continuity of the vapor control layer is obtained by sealing the panel joints with appropriate adhesive tape.
Dimensions: 1200x600
สเปคสินค้า
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWI_Airrock_33_Alu
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pannelli
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • รหัส ETIMEC010879
  • ชื่อ ETIMInsulation blanket/-plate