เผยแพร่สินค้าของคุณ
Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)
ROCKWOOL

Riempitivo acustico RAF-SE/V (IT)

Acoustic stone wool filler, named Akustik-Profilfüller RAF-SE/V, with medium-low density, pre-shaped with a "V" section, with a black mineral fleece facing on the exposed underside for aesthetic purposes, for acoustic absorption of continuous flat metal roofs.
The Akustik-Profilfüller RAF-SE/V product, placed inside the corrugations of perforated corrugated sheet metal, is the most suitable design choice to optimize the acoustic absorption performance of the technological solution. The acoustic filler is made of preformed ROCKWOOL stone wool thanks to a central incision, which allows the element to be folded into a "V" shape for easy insertion into the trapezoidal profiles of the corrugations.
Length 1250 mm and thickness 30 mm
สเปคสินค้า
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWI_Riempitivo-acoustico-RAF-SE-V
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pannelli
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน