เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rockacier C nu Energy (IT)
ROCKWOOL

Rockacier C nu Energy (IT)

Rigid, unfaced, high-density stone wool slab with high compressive resistance, for thermal and acoustic insulation and fire protection of flat roofs (warm roofs).
The product is recommended for warm roofs applications with waterproofing synthetic or bituminous membranes, with specific application methods based on the project. Specifically recommended for roofs where the installation of photovoltaic panels is planned.
Dimensions: 1200x600 mm and 1200x1000 mm
สเปคสินค้า
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWI_Rockacier-C-nu-Energy
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pannelli
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • รหัส ETIMEC010879
  • ชื่อ ETIMInsulation blanket/-plate