เผยแพร่สินค้าของคุณ
Teclit® PS Cold (IT)
ROCKWOOL

Teclit® PS Cold (IT)

Stone wool pipe, with an aluminium foil facing on a side, reinforced by mineral fiber net, acting as a vapor barrier, for pipes insulation. The product is particularly suitable for cold applications.
The pipe section, within the Teclit System, is recommended for the insulation of pipes and other heating and cooling elements in technical installations.
For use in “cold” applications, the pipe section must be installed together with Teclit Hanger, Teclit Alutape, and Teclit Flextape.
Follow the supplier's installation instructions carefully.
Length: 1000 mm
สเปคสินค้า
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWI_Teclit-PS-Cold
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coppelle
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน