เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROCKFIT MONO SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT MONO SILVER (NL)

Rockfit Mono silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat (ca. 35 kg/m³). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, micro-geperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie.

De spouwplaat is geschikt voor thermische en akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde spouwmuren.

สเปคสินค้า
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,035 W/m.K

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWNL-rockfit-mono-silver
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cavity Wall
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองMineral wool
  • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • รหัส ETIMEC010879
  • ชื่อ ETIMInsulation blanket/-plate