เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado Rockpanel (ES)
ROCKWOOL

Fachada bandeja metálica Rockbardage con acabado Rockpanel (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Sistema de fachada de bandeja metálica con altas prestaciones térmicas y acústicas, formado por una bandeja base de chapa acero galvanizado de 0,75mm con solape derecho / simétrico, panel de lana de roca ROCKWOOL Rockbardage Solape Derecho / Simétrico no revestido de 50Kg/m3 de densidad y conductividad 0,033 W/mK, estructura intermedia a base de perfiles omega de acero galvanizado de 40 x 40 x 20 x 1,5mm y acabado exterior con placa de lana de roca Rockpanel Colours en formato de 3050 x1200 x 9 mm

สเปคสินค้า
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL Rockbardage (Solape Derecho / Simétrico), seún UNE-EN 13162, densidad nominal 50 kg/m3, no revestido con una ranura que permite su correcta adaptación a la bandeja de solape derecho / simétrico. Rotura de puente térmico de 40 mm, de dimensiones según bandeja y entre 11 y 19,7 cm de espesor, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, resistividad al flujo de aire > 15 KPa · s/m2. Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cerramientos verticales de acero para edificios industrializados, para fachadas con bandejas metálicas.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RWS_BANDROCK_METAL_ROCKPANEL
  • Product familyPanels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facades
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

พื้นที่การขาย

ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โปรตุเกส
กินี-บิสเซา
โคลอมเบีย
กัวเตมาลา
สเปน
เคปเวิร์ด
ชิลี
คอสตาริกา
อันดอร์รา
โมซัมบิก
ซูรินาเม
ตรินิแดดและโตเบโก
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
บราซิล
นิการากัว
แองโกลา
โบลิเวีย
ปานามา
ปารากวัย
เอลซัลวาดอร์
เปรู
ฮอนดูรัส
เฟรนช์เกียนา
เวเนซุเอลา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
อาร์เจนตินา
อุรุกวัย
เอกวาดอร์

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit