เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
Hardrock 1000 Pro (ES)
    ROCKWOOL

    Hardrock 1000 Pro (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad cuya cara superior es de extrema dureza.
    Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    สเปคสินค้า
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Panel rígido de lana de roca volcánica ROCKWOOL de doble densidad (230 y 160kg/m3) cuya cara superior es de extrema dureza, Hardrock 1000 Pro, según UNE-EN 13162, de dimensiones 120 x 100 cm, conductividad térmica 0,039 W/(mK), Reacción al fuego A1 (EN 13501-1), absorción de agua a largo plazo WL(P), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1. Resistencia a la compresión 10 %, 80 kPa. Resistencia a la carga puntual 1000N.

      Altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico en cubiertas ligeras metálicas de alto mantenimiento y con instalaciones fotovoltaicas.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.RWS_HARDROCK_391
    • Product familyPanels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roofs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone Wool
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ