เผยแพร่สินค้าของคุณ
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BETON KOMÓRKOWY (800) 24CM+ FRONTROCK L
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BETON KOMÓRKOWY (800) 24CM+ FRONTROCK L

Ocieplenie dwuwarstwowej ściany zewnętrznej płytą FRONTROCK L- plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny FRONTROCK L

สเปคสินค้า
  • Izolacja dwuwartwowej ściany zewnętrznej wykonanej z betonu komórkowego klasy 800 o grubości 24cm.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sciana-zewnetrzna-beton-komorkowy-800-24cm-frontrock-l
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ETICS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls