เผยแพร่สินค้าของคุณ
roda louvre window AIRSTREAM
roda louvre window AIRSTREAM
roda louvre window AIRSTREAM
roda louvre window AIRSTREAM
    roda

    roda louvre window AIRSTREAM

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)

    The AIRSTREAM louvre window from roda is not only a natural ventilation system, but can also be used as a multi-purpose supply air system for smoke and heat extraction solutions. AIRSTREAM is characterised by its exceptional durability and modular design, making it extremely easy to install and maintain. It also offers a wide range of installation options, including mullion and transom systems, solid walls and integration into existing window openings.

    The louvres can be operated electrically, pneumatically or manually via a handle. As a completely independent system, the AIRSTREAM louvre window has been specially developed for use in the facades of industrial and administrative buildings.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roda-louvre-window
    • Product familyVentilation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Ventilation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Louvre window

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป