เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet

  • Ceramic disc control cartridges.
  • 11 29/64" high C-spout.
  • 8" spout reach.
  • Swivel spout.
  • 1/2" female NPSM flexible supplies, 1. 5 GPM.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: A1676LPWSAPC-2
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 11 x 17.2 x 4.8 inches
    Style: Traditional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Rohl-A1676LPWSAPC-2-Kitchen-Faucet
  • Product familyFaucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets