เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
    Rolflex

    Compact sectional door - external installation

    The Compact folding door is a unique sectional industrial door which folds its well-insulated panels into a compact package above the door opening. There are no overhead rails, which makes this door ideal for a wide range of applications.

    One of its key advantages is that it can be installed externally. This means all door components like the panels, rails and motor are installed outside of a room, booth or even a building. Ultimate space-saving and extremely useful when installed at car wash installations, spraybooths, elevatros or other spaces where space inside is limited.

    Configure the Compact door online now, download customized drawings and get a quotation. Visit Rolflex.com for more info.

    สเปคสินค้า
    • For more information please see our Website.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Compact-external
    • Product familyFolding doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Compact sectional doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors