เผยแพร่สินค้าของคุณ
AW GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AW GIGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    The AW and AWI VAULT® provide a secure, multi-penetrant pathway to the roof that's insured and warrantied for 20 years. It includes a removable cover, middle housing, and a flanged curb that work with our RPH Exit Seals™ for a weather-tight fit around pipes, cables, ductwork, and other penetrants of various shapes and sizes.

    The AWI model includes a pre-insulated curb with an integrated R-41.9 thermal resistance, eliminating the need for separate ice wings or field-installed insulation. This integrated design enhances thermal performance and simplifies installation.

    สเปคสินค้า
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Internal Curb Insulation: 1.75" thickness; R-41.9 (AWI VAULT ONLY)

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 Years, when paired with our RPH Exit Seals

      Please visit our website for additional details, www.RPHproducts.com.

      Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, RPH, building envelope, insulated curb, penetration protection, RPH Vault, RPH solutions, building materials, roof protection

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.rph-awgigavault
    • Product familyExterior Protection of Openings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VAULT® Options
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)36
    • กว้าง (นิ้ว)44
    • ความลึก (นิ้ว)36
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย