เผยแพร่สินค้าของคุณ
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood
Designo R1 facade connection window wood
    Roto Roof Windows

    Designo R1 facade connection window wood

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(6 รีวิว)
    Designo R1 facade connection window wood with safety and thermal insulation glazing Bottom-hung window with the hardware bottom, handle at the top. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703) Manual operation.
    สเปคสินค้า
    • R18F 07x/06x H1KIF
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WFA_R1_H
    • Product familyRoof windows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade connection window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-01
    • หมายเลขฉบับ3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักTimber
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 23
    • OmniClass TitleRoof Windows
    • CSI UniFormat II CodeB3020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Openings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป