Designed to provide daylight and fresh air through the roof, VELUX modular skylights help create healthy, comfortable and productive indoor spaces. The modular system can be configured to a range of different skylight solutions and offers several features for climate control, ventilation and shading. VELUX modular skylights are sash-frame constructed single skylights with a high-insulating glazing unit. All individual skylights are delivered as prefabricated modules with dedicated factory finished flashings to ensure watertightness in every solution. VELUX modular skylights are the result of several years of research and design by VELUX and Foster + Partners.
An Atrium solution consists of several Longlights attached to each other in the sub-construction. A drainage gutter separates each assembly. Atrium Longlight installations are applicable for a pitch of 5-30°.
Product solutions cover: Modular skylight, rooflight, skylight,skylights, roof windows, glass roof, glazing, & modularity.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ | เอเชีย |
|---|---|---|
เดนมาร์ก | แคนาดา | จีน |
นอร์เวย์ | สหรัฐอเมริกา | |
เนเธอร์แลนด์ | ||
เบลเยียม | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
เยอรมนี | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
ออสเตรีย | ||
ไอร์แลนด์ |